Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sitzbank, modular
Sitzbank, modular
Sitzbank, modular

    Sitzbank, modular

    Modular | Individualisierbar | Anpassungsfähig | Robust | Zeitlos | Vielseitig

    1965 entworfen durch den Ingenieur Paul Schaerer und den Architekten Fritz Haller, und seither in der Schweiz produziert.

    Zertifikate : Greengard, Cradle to Cradle.

    Berechtigt für LEED Projekte

    Spezifikation
    • USM Haller Sideboard 418x786/740 mm

      2 Klapptüren

      4 Türtypen verfügbar: Klapptür, Einschubtür, Ausziehtür, Glastür.

      Tablare aus pulverbeschichtetem Stahl. Verchromte Kugeln und Rohre auf Nivellierfüßen.

      Einzelne Module können verschiedene Längen, Breiten und Tiefen von 100 bis 750 mm haben.

      Zubehör: Zwischentablar, Ausziehtablar, Kabelausschnitt usw.

      Erhältlich in 15 Farben: Reinweiß RAL 9010, Lichtgrau RAL 7035, USM Mattsilber, Mittelgrau RAL 7005, Anthrazit RAL 7016, Graphitschwarz RAL 9011, Stahlblau RAL 5011, Enzianblau RAL 5010, USM Grün, Goldgelb RAL 1004, Reinorange RAL 2004, USM Rubinrot, USM Braun, USM Beige und Olivgrün RAL 6003.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Haller_bench_seating_001
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1536
    • Tiefe (mm)736
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 19 11 11
    • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit