Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm
Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm

    Chef-Schreibtisch zum Sitzen und Stehen 1800x900 mm

    Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

    Zertifizierungen: Greengard, Cradle to Cradle. Berechtigt für Leed-Projekte
    wird weltweit seit mehr als 50 Jahren in vielen Objektbereichen eingesetzt (Büros, Museen, Bibliotheken, Verkaufsräume, etc...)

    Spezifikation
    • USM Kitos M Plus Tisch 1800x900/700-1200 mm Die Standardgrößen gibt es in verschiedenen Abmessungen: 18000x900, 1750x750 und 1600x800 mm Mechanisch höhenverstellbarer Tisch von 700 bis 1200 mm Kann mit USM Haller Möbeln kombiniert werden. Tischzubehör: Kabelmanagement, Privacy Panels, Materialschalenset, Flachbildschirmträger, CPU-Halter, etc. Erhältlich in großer Auswahl an Tischoberflächen: Kunstharz (perlgrau, pastellgrau, mittelgrau hell, warmgrau dunkel), MDF pulverbeschichtet (reinweiß RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Furniere (Buche natur lackiert, Eiche schwarz lackiert, Eiche natur lackiert, Eiche weiß geölt, Eiche natur geölt, Eiche braun geölt).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Kitos_table_desk_005
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit