Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm
quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm

    quadratischer Tisch, höhenverstellbar, 900x900 mm

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)

    Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

    Zertifizierungen: Greengard, Cradle to Cradle. Berechtigt für Leed-Projekte
    wird weltweit seit mehr als 50 Jahren in vielen Objektbereichen eingesetzt (Büros, Museen, Bibliotheken, Verkaufsräume, etc...)

    Spezifikation
    • USM Kitos E Tisch 900x900/700-1110 mm Die Standardgrößen gibt es in verschiedenen Abmessungen : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mm Kann mit USM Haller-Möbeln kombiniert werden. Erhältlich in großer Auswahl an Tischoberflächen: Kunstharz (perlgrau, pastellgrau, mittelgrau hell, warmgrau dunkel), MDF pulverbeschichtet (reinweiß RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Furniere (Buche natur lackiert, Eiche schwarz lackiert, Eiche natur lackiert, Eiche weiß geölt, Eiche natur geölt, Eiche braun geölt).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Kitos_table_square-table_001
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 19 11 11
    • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit