Verleihen Sie Ihrem Videokonferenzerlebnis mit dem ConferenceSHOT-Lautsprecher eine außergewöhnliche Klangqualität. Es wurde für die Verwendung mit dem ConferenceSHOT AV Enterprise-Class-Konferenzsystem entwickelt und bietet duale Zwei-Zoll-Breitbandtreiber (50,8 mm) mit integriertem 20-W-Leistungsverstärker. Kabel und Montagematerial für die integrierte ConferenceSHOT AV-Installation sind im Lieferumfang enthalten.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Vaddio #AVLautsprecher
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |