Gleichzeitiges Streaming von HDBaseT und IP (H.264). Empfohlen für große Besprechungsräume, Hörsäle und Gotteshäuser.
30-facher Zoom.
1/2,5-Zoll-Exmor-R-CMOS-Sensor.
70,2° horizontales Sichtfeld.
Gleichzeitiges Streaming von HDbaseT, HDMI und IP H.264.
Remote-IP-Verwaltung.
Einfache, übersichtliche Kameraerweiterung mit HDBaseT-Technologie.
Stromversorgung, Video und Steuerung über ein einziges Cat-5e-Kabel bis zu 70 m (230 Fuß) oder über ein Cat-6-Kabel bis zu 100 m (328 Fuß).
Überbrückt Audio und Video für einfache Soft-Client-Konferenzen.
Gleichzeitige HDMI-, USB 3.0-, IP-Streaming- und 3G-SDI-Ausgänge.
Konfigurierbare Audiomatrix mit AEC.
Bis zu 1080p/60 Auflösung über unkomprimiertes USB verfügbar.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Vaddio #RoboSHOT #HDCameraSystem
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |