Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - WASHBASIN

    Google-Übersetzung,
    Valsir bietet drei verschiedene Rahmentypen an, die alle Installationsanforderungen erfüllen können. Blockrahmen sorgen für Zuverlässigkeit und einfache Installation.
    Spezifikation
    • Valsir lavabo Block S80 frame for wall-hung washbasin, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with a D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings, which allows the fittings to be positioned as required and sliding area for fixing the threaded rods.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWASHBASIN_FRAMES
    • ProduktfamilieMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit