Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays

    Axion COB - LED Video Displays

    Google-Übersetzung,

    16:9-Panels

    Die TAA-konforme Axion COB-Serie von Vanguard ist eine revolutionäre neue Technologie zur Herstellung von LED-Videodisplays. Herkömmliche SMD-LEDs haben positive und negative Elektroden, die nach oben zeigen. Beim Axion COB-Schaltungsdesign hingegen sind sowohl die positive als auch die negative Elektrode nach unten gerichtet.

    Daher das „Flip-Chip“-Verfahren. Die herkömmliche MD-Struktur erfordert Löten, was die Anzahl potenzieller Fehlerstellen erhöht. Die Flip-Chip-Struktur kommt ohne Löten aus und weist daher eine deutlich geringere Ausfallrate auf. Feine SMD-1010-LED-Dioden und das Substrat werden mittels Lötpaste elektrisch und mechanisch mit der Leiterplatte verbunden. Die Lötpaste ist 100-mal widerstandsfähiger als die herkömmliche 3-in-1-Verkapselung von LED-Lampen. Anschließend werden die LED-Dioden und das Substrat mit Epoxidharz versiegelt, wodurch eine stoß- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche entsteht. Die Ausfallrate liegt im ersten Jahr bei 5 ppm, verglichen mit 50–100 ppm bei Standard-SMD.

    Die Axion COB-Serie verfügt standardmäßig über die Common-Cathode-Technologie, die die Wärmeentwicklung reduziert. Der Strom fließt durch die Kathode (den Minuspol bzw. die Masse) und nicht durch die Anode. Dadurch wird nicht kontinuierlich Strom verbraucht und erzeugt somit keine Wärme, sondern nur bei Bedarf. Das Ergebnis ist eine deutlich geringere Wärmeproduktion. Kontrastverhältnis und Farbraum des Flip-Chip-Displays mit echter HDR-Technologie sind erstklassig.

    Zusätzliche Funktionen

    • Die True HDR-Technologie sorgt für ein erstklassiges Kontrastverhältnis und einen Farbraum, vergleichbar mit dem Samsung Wall und Sonys Crystal LED, jedoch zu einem deutlich besseren Preis.
    • Hot-Swap-fähig
    • Aluminiummodule
    • IC-Treiber ermöglichen individuell anpassbare Aktualisierungs- und Abtastraten.
    • Die Empfangskarten ermöglichen benutzerdefinierte Graustufen von 14-18 Bit.
    • Redundante Strom- und Datenverbindungen sind verfügbar.
    • Keine internen Flachbandkabel. Es gibt eine einzige kabellose Leiterplattenverbindung für Daten und Stromversorgung.
    • Schränke mit 90-Grad-Winkel sind als Option erhältlich.
    • Die Nahthelligkeitskompensation ist Standard.
    • Hohe Graustufenauflösung und hohe Bildwiederholfrequenz.
    • Standardmäßige, harzvergossene LED-Module
    • Hervorragende Farb- und Helligkeitsgleichmäßigkeit.
    • DC-DC-Fernnetzteil verfügbar.
    • Kontrastverhältnis: 10.000:1
    • Eine hohe Helligkeit von bis zu 4000 Nits ist verfügbar.
    • Die Gehäuse der Axion COB-Serie haben ein natives Seitenverhältnis von 16:9.
    • dvLED Direct View
    Spezifikation
    • ParameterValue
      Series NameCOB
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight4.69 kg (10.3 lbs)
      Modules per PanelUp to 8 per panel
      Bonding WireFlip-chip
      Power CommonCathode
      Watts per Panel81–87W max (28–31W average)
      Watts per Sq. Meter400–430W max (140–151W average)
      Max Amps per Cascade15
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat277–298 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsV3D
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty5 years (up to 7 available)
      Viewing Angle (Horizontal)170°
      Viewing Angle (Vertical)170°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      Contrast20,000:1
      DriversICN1069, XM11202 (depending on pitch)
      Scan Rate1/30, 1/32, 1/40, 1/48 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840–5,760)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color Gamut95%–97%
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device SupporteddvLED Direct View
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraxion-invictus-16x9-panels-
    • ProduktfamilieAdvanced Chip Technology Displays
    • Produktgruppeflip-chip LED display
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher