Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axion LCD Replacement
Axion LCD Replacement

    Axion LCD Replacement

    Google-Übersetzung,

    Mietpaneele

    Der Axion LCD Replacement von Vanguard ist ein speziell entwickelter Ersatz für bestehende LCD-Videowände.

    Die Axion LCD-Ersatzserie ist in drei Bildschirmgrößen mit 43", 55" und 65" Diagonale erhältlich und dürfte die perfekte Austauschlösung sein, um das starke Raster und die schwankende Bildhomogenität zu beseitigen, die die LCD-Technologie plagen.

    Die Panels der Axion LCD-Ersatzserie unterstützen die VESA-Montage, sodass die neue Technologie LCD-Monitore an denselben VESA-Halterungen direkt ersetzen kann. Integrieren Sie den Controller in eines der Panels, um auch die vorhandene Videoverkabelung weiter zu nutzen!


    dvLED Direct View

    Spezifikation
    • CategorySpecification
      Series NameAxion LCD Replacement 55″ (LM)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Dimensions (W x H x D)1212 mm x 681.75 mm x 40 mm (47.7 in x 26.8 in x 1.6 in)
      Panel Weight15 kg (33.1 lbs)
      Modules Per Panel8
      Viewing Angle (H/V)160° / 160°
      LED Lifetime100,000 hours
      Contrast Ratio6,000:1
      Maximum BrightnessUp to 600 nits
      Power Consumption (Panel)331–496W max / 116–174W average
      Power Consumption (sq. m)400–600W max / 140–210W average
      Max Amps Per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Heat Output1,129–1,694 BTU/hr (depending on pitch/panel size)
      Humidity10%–80%, non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminum
      Hanging / StackingNo hanging, max 30 stacking
      Bonding WireCopper (Anode)
      DriversICN 2153
      Scan Rate1/45, 1/54, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth14-bit default (10–16 range)
      Refresh Rate3840 Hz default
      Frame Rate60 Hz default (50, 60 options)
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Color Temperature7,500K default (2,000–12,000 range)
      Color GamutΝΙΑ (Not Indicated Accurately)
      Warranty3-year standard (up to 5 years available)
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Devices SupporteddvLED Direct View
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraxion-la-16x9-panels
    • ProduktfamilieFixed Indoor LED Displays
    • ProduktgruppeFine Pitch LED Wall Display
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher