16:9-Panels
Die Gehäuse der Axion PRO-Serie haben ein natives Seitenverhältnis von 16:9. Werden 16:9-Gehäuse mit gleicher Höhe und Breite (z. B. 10×10 oder 8×8) angeordnet, behält das gesamte Display das 16:9-Seitenverhältnis bei. Axion ist mit Pixelabständen von P0,94, P1,25, P1,56, P1,875 und P2,5 erhältlich.
Axion ist vollständig von vorne zugänglich und wartungsfreundlich. Da sich auf der Rückseite keine externen Jumper befinden, eignet sich dieses Gehäuse ideal für die Wandmontage. Axion-Gehäuse sind für die Wandmontage konzipiert und können in die Wand eingelassen werden. Mit einer Tiefe von nur 5,8 cm (2,28 Zoll) erfüllt das Axion-Gehäuse die Anforderungen der ADA (Americans with Disabilities Act). Vorgebohrte Gewinde erleichtern die Installation. Magnetische LED-Module ermöglichen einen schnellen und einfachen Modulwechsel.
Zusätzliche Funktionen