Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Google-Übersetzung,

    Axion Mobile Schrankpaneele

    Axion Mobile bietet die Vorteile von 16:9-LED-Displays in einem Mietpanel. Die Panels von Axion Mobile haben mit 600 x 337,5 mm die gängige Größe für fest installierte 16:9-Displays.

    Beryllium ist in den gängigsten 16:9-Pixelabständen erhältlich und für native 16:9-Displays in 2K, 4K, 8K und mehr optimiert!

    Das 16:9-Panel des Axion Mobile ermöglicht zudem die einfache Herstellung von zwei Displays mit einem Seitenverhältnis von 32:9.

    Spezifikation
    • ParameterValue
      Series NameAxion Mobile
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel109–138W max (38–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1:15, 1:27, 1:30, 1:60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 (default), range: 10–16
      Refresh Rate (Hz)3,840 (default)
      Frame Rate (Hz)60 (default), options: 50, 60
      Color Temperature (K)7,500 (default), range: 2,000–12,000
      Color GamutN/A
      Maximum Heat374–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingMS
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE
      Supported ControllersNovastar, Brompton, 1G
      Device SupporteddvLED Direct View
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberyllium-rental-cabinets
    • ProduktfamilieRental, Staging Cabinets
    • ProduktgruppeLED Rental Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit