Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.
2.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Varco Pruden Buildings, Inc.: Rahmensysteme
Starrer Rahmen
Der VP Rigid Frame ist das ideale System, wenn ein sparsamer, stützenfreier Innenraum gewünscht wird. Freie Spannweiten von bis zu 300 Fuß oder mehr sind verfügbar, zusammen mit On-Center- und Off-Center-Grat und Single-Slope-Designs. Alle diese wirtschaftlichen Strukturen mit freier Spannweite ermöglichen eine unübertroffene Flexibilität bei der Nutzung des Innenraums.
Durchgehender Strahl
Wo innere Stützsäulen akzeptabel sind, wie in großen Produktions- oder Lagerbereichen, bietet der Continuous Beam von VP:
Bietet den größten Platz zu den niedrigsten Kosten pro Quadratfuß Ermöglicht totale Flexibilität bei der Positionierung von Innensäulen Ermöglicht jede Breite oder Traufhöhe Bringt Säuleninnenräume von 100' oder mehr unter
Fachwerkträger
Wenn Ihre Gebäudepläne einen ungehinderten, stützenfreien Innenraum erfordern, bietet der Truss Beam-Rahmen von VP mit offenen Stegen lange, klare Spannweiten sowie die Vorteile von Sparren mit offenen Stegen.
Offenes Webdesign hält die Baukosten durch optimalen Materialeinsatz und Reduzierung der erforderlichen Gebäudehöhen niedrig. Kanäle, Verkabelung, Sprinkleranlagen und Beleuchtung können durch die Traversen integriert werden. Rahmen können mit sich verjüngenden oder geraden Säulen mit einem geneigten oder geraden unteren Sparren entworfen werden. Die Dachneigung kann bis zu 1/4:12 betragen.
Kontinuierliches Fachwerk
Das offene Webdesign der Continuous Truss-Rahmen von VP bietet Baukosteneinsparungen durch optimalen Materialeinsatz und Reduzierung der erforderlichen Gebäudehöhen.
HLK-Kanäle, Verkabelung, Sprinkleranlagen und Beleuchtung können „in“ die Traversen integriert werden, um den Freiraum unter dem Sparren zu maximieren. Offenes Webdesign erhöht die Sichtbarkeit des Innenraums durch verbesserte Lichtstreuung. Kontinuierliche Fachwerkrahmen können auch mit anderen Rahmensystemen verwendet werden, einschließlich Block-, Kipp-, gewöhnlicher Stahlrahmen oder Holzrahmen.
Unibeam
Das Unibeam-System von VP ist die beste Rahmenwahl, wenn Sie gerade Seitenwände und Deckenlinien in kleinen Gebäuden mit freier Spannweite bis zu 70 Fuß wünschen.
Deck•Rahmen
Deck•Frame ist die erste Gebäudestützlösung aus Metall, die speziell für Membrandächer entwickelt wurde. Es verbindet die Effizienz, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit des Stahlsystembaus mit der Ästhetik eines Membrandachsystems.
WideBay Trussed Purlin
Dieses Rahmensystem bietet eine neue Konstruktionslösung für Buchten mit einer Breite von bis zu 60 Fuß und Tiefen von 18 "-40".
Deckt 70 % der traditionellen Stabbalkenanwendungen ab Wiegt 16 % weniger pro Fuß als herkömmliche Stabbalken Kann Dachschneelasten von bis zu 40 Pfund pro Quadratfuß bei einem Abstand von 5 Fuß bis 0 Zoll für eine Spannweite von 60 Fuß bis 0 Zoll aufnehmen. Das Anpassen der Spannweite und/oder des Abstands kann höhere Lasten aufnehmen. Überbrückung ist 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" Winkel. Stege sind 1-1/2" x 1-1/2" gebogene Vierkantrohre. Akkorde sind spezielle rollgeformte Abschnitte in 7 Größen.
Hybridbauweise
Hybridprojekte werden durch ihren Bedarf an einer hohen Struktur, langen Spannweiten und spezifischen hohen Anforderungen an die Konstruktionslast definiert. Jedes Hybridbauprojekt wird individuell bewertet, um die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung zu ermitteln.
Technische Spezifikation
Referenznummernst31290-04
ProduktfamilieConstruction
ProduktgruppeStructural Frames
TypObjekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum2017-01-16
Editionsnummer1
Verwandt
Entwickelt inUSA
Hergestellt inUSA
Klassifikation
BIMobject KategorieKonstruktion - Fachwerke und Dachstühle