Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Google-Übersetzung,

Unterschrank für Töpfe mit zwei Gitterböden 500 mm

Spezifikation
  • 100550 Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBase-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-500mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeBase Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden