Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Google-Übersetzung,

    Spiegelschrank Viken 600 mm mit zwei doppelseitigen Spiegeltüren und zwei verschiebbaren Glasböden.

    Spezifikation
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)737
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte