Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Google-Übersetzung,

Wandschrankhöhe 850 mm mit zwei Einlegeböden und Vitrinentür 600 mm

Spezifikation
  • 162060 Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm, single finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-case-850mm-600mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeWall Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)302
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden