Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Google-Übersetzung,

    Spiegelschrank Stråken 600 mm mit doppelseitigen Spiegeltüren und zwei verschiebbaren Glasböden. Der Spiegelschrank ist für die Elektroinstallation im Dach vorbereitet. Beleuchtung in der unteren LED 7,5W. Inklusive 230-V-Steckdose und Magnetleiste. Ein Vergrößerungsspiegel zur optionalen Platzierung ist im Lieferumfang enthalten. Energieklasse A++. Schutzklasse IP44. Farbtemperatur 3000K. Dimmbar.

    Spezifikation
    • 5256500U 5256590U 5256591U Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirror-Cabinet-Straken-600-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)737
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit