Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Google-Übersetzung,

    Spiegelschrank Viken 600 mm mit einer doppelseitigen Spiegeltür und zwei verschiebbaren Glasböden.

    Spezifikation
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)737
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit