Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 400mm

High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 400mm

Google-Übersetzung,

Hochschrankhöhe 2100 mm mit einem Einlegeboden und Kleiderstange 400 mm

Spezifikation
  • 2600240 High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 400mm, single finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWardrobe-with-shelf-and-clothes-rail-2100mm-400mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeHigh Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit