Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - Revit family

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    VELFAC 200 ENERGY ist das stilvolle und raffinierte Fenster.

    Ob in einem Bandlauf oder als einzelne Einheit, VELFAC 200 dreifach verglaste Fenster bieten eine wertvolle Komponente für zeitgemäßes Styling. Auffällige, einheitliche Fassaden können geschaffen werden, da alle Einheiten, feststehend oder öffnend, identische Sichtlinien haben und Fenster in Verbindung mit VELFAC-Paneelen verwendet werden können. Die versenkte Installation liefert auch eine „schwebende“ Schärpe, die zum zeitgemäßen Finish beiträgt.

    Geeignet für Gewerbebauten, Mehrfamilienhäuser und Wohnprojekte.

    Die robuste Konstruktion seit 1985 wurde kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, sodass Sie eine bewährte und praktikable Lösung erhalten.

    Spezifikation
      • Outward opening elements in wood/aluminium
      • Windows, casement doors, sliding casement doors and panels 
      • Extensive test programme
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelfac-200-energy-revit-family
    • ProduktfamilieVELFAC 200 ENERGY
    • ProduktgruppeWindows and patio doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows