Commercial Custom size Curb Mount Dome Skylights with curb for roof slopes 0 - 60 degrees
VELUX US

Commercial Custom size Curb Mount Dome Skylights with curb for roof slopes 0 - 60 degrees

Google-Übersetzung,
Unser kommerzielles Dachfenster Modell CAP mit Wanneneinblendung besteht aus einem einteiligen Aluminium-Aufsatzkranz mit drei nahtlosen vertikalen Ecken, die ein auslaufsicheres Design bieten. Es wird für die schnellste verfügbare Installation direkt auf der Dachterrasse installiert. Es ist ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.

Erzielen Sie Energieeinsparungen mit dem VELUX CAP selbstausleuchtenden Dachfenster für gewerbliche Zwecke
Das selbstblitzende VELUX CAP gewerbliche Oberlicht bietet eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, was diese Energiekosten durch die Vorteile der Tageslichtbeleuchtung nachweislich erheblich senkt. Die Amortisation durch die Installation des selbstblinkenden gewerblichen CAP-Oberlichts in gewerblichen und industriellen Anwendungen beträgt in der Regel weniger als drei Jahre.

Bauqualität
VELUX stellt die hochwertigsten gewerblichen Oberlichter der Branche her. Wir extrudieren nur hochwertiges Acryl, das im Laufe der Zeit nicht vergilbt wie die Oberlichter der Konkurrenz. Das selbstblitzende gewerbliche Oberlicht von CAP verfügt außerdem über ein fortschrittliches Kondensationssystem, das die Kondensation minimiert, und eine vollständige thermische Trennung, um die Energieeffizienz zu maximieren.

Fallschutz
Das strapazierfähige CAP-Dachfenster mit selbstbündigem gewerblichem Dach und ausgewählten Verglasungen wurde getestet und entspricht der OSHA-Spezifikation 29 CFR 1910.23 für Absturzsicherung.

Feuerfest für Sicherheit
Das kommerzielle Oberlicht von CAP ist auf einem geschweißten Aluminiumaufsatzkranz mit 1 Zoll Polyisocyanurat-Isolierung konstruiert, die aus Sicherheitsgründen feuerfest ist.

Verglasungsoptionen
Das VELUX CAP Pan-Flashed Skylight ist mit folgenden Optionen erhältlich:
  • Klar über klarem Acryl – unsere kostengünstigste Option mit extrem hoher Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Klar über weißem Acryl – volle Lichtstreuung und hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Weiß über klarem Acryl – volle Lichtstreuung und hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Bronze über klarem Acryl – gedämpfte Beleuchtung und geringere Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Polycarbonat über klarem Acryl – verbesserte Feuer- und Schlagfestigkeit mit extrem hoher Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Polycarbonat über weißem Acryl – verbesserte Feuer- und Schlagfestigkeit mit voller Lichtstreuung und hoher Durchlässigkeit für sichtbares Licht

Große Auswahl an Optionen und Funktionen
  • Bordsteinhöhenoptionen - Die Standardbordsteinhöhe für das CAP-Dachfenster beträgt 9 Zoll. Bordsteinhöhen von 4 Zoll, 6 Zoll, 12 Zoll und 16 Zoll sind ebenfalls erhältlich.
  • Kundenspezifische Farboptionen - neutrales Grau, Weiß und eine Vielzahl anderer Farboptionen sind auf kundenspezifische Anfrage erhältlich
  • Grat-/Grat- und Pyramidenoptionen – VELUX kann Kuppeln in Grat-/Grat- und Pyramidenform herstellen

Einfachste verfügbare Installation
Das VELUX CAP Flachdach-Dachfenster für gewerbliche Zwecke lässt sich direkt auf der Dachterrasse installieren und ist die schnellste und einfachste Installation, die es gibt. Zusätzlich ist eine Abschlussleiste erhältlich, um für die meisten Dachmaterialien einen sauberen, lecksicheren Abdichtpunkt bereitzustellen.

Garantien, denen Sie vertrauen können
Wir stehen hinter unseren Produkten mit einem Versprechen von dauerhaftem Service. Unsere Garantie umfasst 10 Jahre auf die Acrylfarbe und 5 Jahre auf das Dachfenster. Für Einzelheiten laden Sie unsere Garantiebroschüre herunter.

Große Auswahl an benutzerdefinierten Größen erhältlich
Gewerbliche Oberlichter von CAP werden auf Bestellung genau nach Ihren Wünschen gefertigt. VELUX kann kundenspezifische Größen in jeder Größe zwischen 14" x 14" und 102" x 150" in 1/4"-Schritten herstellen. Rufen Sie uns unter 1-888-878-3589 an, um weitere Informationen zu erhalten, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen VELUX-Händler, um die Preise zu erfahren. Typisch Die Lieferzeit beträgt 15 Tage inklusive Versand.

Spezifikation
Das Oberlicht ist ein gewölbtes Oberlicht aus Acryl, VELUX Modell CAP, hergestellt von VELUX America, 450 Old Brickyard Road, Greenwood, SC 29648, 888-878-3589. Das Oberlicht ist eine werkseitig montierte, selbstverblendete Einheit, die aus einem einteiligen Aluminium-Aufsatzkranz mit drei nahtlosen vertikalen Ecken besteht, die ein auslaufsicheres Design bieten. Es muss einen mit Polyisocyanurat isolierten Bordstein enthalten, der aus Sicherheitsgründen feuerfest ist, komplett mit einem vollständigen thermischen Trenn- und Ablaufsystem aus Polyurethan, um die Kondensation zu minimieren. Das Oberlicht wird doppelt gewölbt mit [klarem Acryl] [bronzenem Acryl] [weißem Acryl] [Polycarbonat] über [klarem] [weißem] Acryl.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervelux-skyight-cap
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeSkylights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Asien
Anguilla
Amerikanisch-Samoa
Japan
Antigua und Barbuda
Australien
Aruba
Cookinseln
Barbados
Föderierte Staaten von Mikronesien
Belize
Fidschi
Bermuda
Französisch-Polynesien
Britische Jungferninseln
Guam
Kanada
Kiribati
Besondere Gemeinde
Marshallinseln
Kaimaninseln
Nauru
Sankt Martin
Neukaledonien
Costa Rica
Neuseeland
Kuba
Niue
Curaçao
Norfolkinsel
Dominica
Nördliche Marianen
Dominikanische Republik
Palau
El Salvador
Papua-Neuguinea
Grönland
Pitcairninseln
Grenada
Samoa
Guadeloupe
Salomonen
Guatemala
Osttimor
Haiti
Tokelau
Honduras
Tonga
Jamaika
Tuvalu
Martinique
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Mexiko
Wallis und Futuna
Montserrat
Vanuatu
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
Bahamas
Republik Trinidad und Tobago
Turks- und Caicosinseln
Jungferninseln
USA