Commercial Custom size Curb Mount Domed Skylight (CT/CS) for roof slopes 0 - 60 degrees
VELUX US

Commercial Custom size Curb Mount Domed Skylight (CT/CS) for roof slopes 0 - 60 degrees

Google-Übersetzung,

Unser kommerzielles Dachfenster Modell CT zur Bordsteinmontage ist mit einem 6063-Haltewinkel aus extrudiertem Aluminium und einem Innenrahmen aus extrudiertem Aluminium verschweißt, der ein auslaufsicheres Design bietet. Es installiert direkt vor Ort gebaute oder vorgefertigte Bordsteine. Es ist ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.

Erzielen Sie Energieeinsparungen mit dem gewerblichen Dachfenster VELUX CT zur Bordsteinmontage
Das gewerbliche Dachfenster VELUX CM für die Bordsteinmontage bietet eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, was diese Energiekosten durch die Vorteile der Tageslichtbeleuchtung nachweislich erheblich senkt. Die Amortisation durch die Installation des CM-Dachfensters für die Bordsteinmontage in gewerblichen und industriellen Anwendungen beträgt in der Regel weniger als drei Jahre.

Bauqualität
VELUX stellt die hochwertigsten gewerblichen Oberlichter der Branche her. Wir extrudieren nur hochwertiges Acryl, das im Laufe der Zeit nicht vergilbt wie die Oberlichter von Mitbewerbern. Das gewerbliche Dachfenster für die CT-Bordrandmontage verfügt außerdem über ein fortschrittliches Kondensationssystem, das die Kondensation minimiert, und eine vollständige thermische Trennung, um die Energieeffizienz zu maximieren.

Fallschutz
Das strapazierfähige CT-Oberlicht zur Bordsteinmontage mit ausgewählten Verglasungen wurde getestet und entspricht der OSHA-Spezifikation 29 CFR 1910.23 für Absturzsicherung.

Verglasungsoptionen

Das gewerbliche Oberlicht VELUX CT zur Bordsteinmontage ist mit folgenden Optionen erhältlich:

  • Klar über klarem Acryl – unsere kostengünstigste Option mit extrem hoher Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Klar über weißem Acryl – volle Lichtstreuung und hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Weiß über klarem Acryl – volle Lichtstreuung und hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Bronze über klarem Acryl – gedämpfte Beleuchtung und geringere Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Polycarbonat über klarem Acryl – verbesserte Feuer- und Schlagfestigkeit mit extrem hoher Durchlässigkeit für sichtbares Licht
  • Polycarbonat über weißem Acryl – verbesserte Feuer- und Schlagfestigkeit mit voller Lichtstreuung und hoher Durchlässigkeit für sichtbares Licht

Große Auswahl an Optionen und Funktionen

  • Kundenspezifische Farboptionen - neutrales Grau, Weiß und eine Vielzahl anderer Farboptionen sind auf kundenspezifische Anfrage erhältlich
  • Grat-/Grat- und Pyramidenoptionen – VELUX kann Kuppeln in Grat-/Grat- und Pyramidenform herstellen

Bordsteinhalterung erhältlich
Das gewerbliche Oberlicht VELUX CS für die Bordsteinmontage wird direkt an vor Ort gebauten oder vorgefertigten Bordsteinen installiert. Es ist ideal für den einfachen Austausch vorhandener Dachfenster durch ein Qualitätsprodukt von VELUX.

Garantien, denen Sie vertrauen können
Wir stehen hinter unseren Produkten mit einem Versprechen von dauerhaftem Service. Unsere Garantie umfasst 10 Jahre auf die Acrylfarbe und 5 Jahre auf das Dachfenster. Für Einzelheiten laden Sie unsere Garantiebroschüre herunter.

Große Auswahl an benutzerdefinierten Größen erhältlich
Gewerbliche CS-Oberlichter werden auf Bestellung genau nach Ihren Wünschen gefertigt. VELUX kann kundenspezifische Größen in jeder Größe zwischen 14" x 14" und 102" x 150" in 1/4"-Schritten herstellen. Rufen Sie uns unter 1-888-878-3589 an, um weitere Informationen zu erhalten, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen VELUX-Händler, um die Preise zu erfahren. Typisch Die Lieferzeit beträgt 15 Tage inklusive Versand.

Sonnenschutzoptionen für optimale Lichtlenkung in Kombination mit der Zubehörablage
Das CM-Dachfenster ist mit folgendem Sonnenschutzzubehör kompatibel:

* Solar-Verdunkelungsjalousien – blockiert das Licht. Thermische Stoppbeschichtung und viele Farboptionen verfügbar.
* Manuelle Jalousien – Blend- und Lichtsteuerung. Viele Farboptionen verfügbar.
* Solarlichtfilterjalousien – Streuen Sie das Licht. Viele Farboptionen verfügbar.


Spezifikation
Das Oberlicht ist ein gewölbtes Oberlicht aus Acryl, VELUX Modell CM, hergestellt von VELUX America, 450 Old Brickyard Road, Greenwood, SC 29648, 888-878-3589. Das Oberlicht ist eine werkseitig montierte, am Bordstein montierte Einheit, die mit einem 6063-Haltewinkel aus stranggepresstem Aluminium und einem stranggepressten Aluminium-Innenrahmen verschweißt ist, der ein auslaufsicheres Design bietet. Es muss ein vollständiges thermisches Trenn- und Ablaufsystem aus Polyurethan enthalten, um die Kondensation zu minimieren. Das Oberlicht wird doppelt gewölbt mit [klarem Acryl] [bronzenem Acryl] [weißem Acryl] [Polycarbonat] über [klarem] [weißem] Acryl.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervelux-skyight-cm
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeSkylights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Asien