Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
The Round Rooflight (Fixed)

The Round Rooflight (Fixed)

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie mit runden Fenstern schöne Pools mit natürlichem Tageslicht in Ihrem ganzen Haus. Erlauben Sie Ihrer Fantasie, jeden Raum mit subtil wechselnden Lichtstrahlen zu füllen, die den Charakter des Raums gemäß dem natürlichen Rhythmus des Tagesverlaufs sanft verändern. Unser kreisförmiges Fenster ist eine großartige Möglichkeit, allen Arten von Räumen einen unverwechselbaren Charakter zu verleihen.

Hauptvorteile:

  • Vollständig maßgeschneiderte Größen, die zu Ihrem Raum und Stil passen, von 900 mm bis 1350 mm mit einer beeindruckenden max. 1,43 m2 großen Sicht auf den Himmel
  • Alle unsere Oberlichter sind standardmäßig mit einer laminierten Innenverglasung ausgestattet, für höchste Sicherheit im unwahrscheinlichen Fall eines Bruchs
  • Beinhaltet eine obere Platte mit vorinstalliertem Dichtungssystem für optimale Luftdichtheit
  • Energieeffizienter Ug-Wert von 1,1

VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Laterne Dachverglasung

Spezifikation
  • How to specify Vario by VELUX rooflights

    • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
    • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
    • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

    Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

    Size - Fully customisable flat roof range

    • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
    • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
    • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
    • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

    Rooflight types:

    • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
    • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
    • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
    • Sun coating available
    • Rain Sensor included as standard

    Finishes:

    • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
    • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
    • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

    Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

    Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerufc_skylight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inLitauen
  • Hergestellt inLitauen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM CodeEC003112
  • ETIM NameSkylight
  • UNSPSCNameFixed skylights
  • UNSPSCCode30171801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium frame roof window units
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 13 23
  • OmniClassTitelRoof Windows
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Isle of Man
Vereinigtes Königreich