Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen, bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte "Regionen".
Das von oben zu öffnende, zentral schwenkbare Dachfenster GZL1051 von VELUX bietet die großartigen wesentlichen Funktionen der Marke VELUX , ist einfach zu bedienen und gibt Ihnen die Freiheit, Möbel darunter zu platzieren. Die obere Steuerleiste ermöglicht es Ihnen, das Fenster in einer niedrigeren Position zu installieren, um auch im Sitzen eine hervorragende Sicht zu erhalten.
• Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch eine zweischichtige Scheibe mit einem Uw von 1,3 W/m2K .
• Erfrischen Sie Ihr Zuhause, indem Sie das Fenster leicht öffnen und in der oberen Buchse befestigen.
• Drehen Sie das Fenster einfach um 180° , um das äußere Glas sicher von innen zu reinigen.
• Wartungsfreie Außenabdeckungen erhöhen die Sicherheit während der gesamten Lebensdauer des Dachfensters.
• Abnehmbarer und zu reinigender Lüftungsfilter schützt Ihr Zuhause beim Lüften vor Staub und Insekten.
• Aufrüstbar auf einen ferngesteuerten netz- oder solarbetriebenen Motor für zusätzlichen Komfort.
• Fügen Sie mit dem einzigartigen Pick&Click!™ -System schnell und einfach Jalousien hinzu.
VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlichter
Verfügbarkeit in den Regionen
Südamerika | Europa | Asien |
---|---|---|
Argentinien | Slowenien | Türkei |
Chile | Slowakei | |
Serbien | ||
Russland | ||
Rumänien | ||
Polen | ||
Litauen | ||
Lettland | ||
Estland | ||
Tschechische Republik | ||
Kroatien | ||
Bulgarien | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Weißrussland | ||
Ungarn | ||
Ukraine |