Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

VELUX Flachdach-Fenster "KONVEX-GLAS" - Typ CFP

Unique ref.: CFP-1093
Marke: VELUX roof windows
Produkt Familie: Glazed flat-roof roof windows
Produkt Gruppe: Curved roof windows
Publishing Datum: 2019-08-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)

Die Neuerfindung des Flachdach-Fensters: Das innovative Design mit gebogener Verglasung des neuen VELUX Flachdach-Fensters "KONVEX-GLAS" schafft eine klare Sicht und einen großzügigen Tageslicht-Einfall. Es ist ideal für sichtbare Installationen im Dach und für designbewusste Eigenheimbesitzer.

CurveTech:
Das VELUX Flachdach-Fenster "KONVEX-GLAS" zeichnet sich durch ein innovatives gebogenes Glas aus, deren randlose Oberfläche Regenwasser einfach ablaufen lässt - selbst bei einem Dachneigungsbereich von 0°. So scheint das Tageslicht in den Raum ungetrübt von Regentropfen.

Verfügbare Größen:

060060 - 600mmx600mm    (BXH)
060090 - 600mmx900mm    (BXH)
080080 - 800mmx800mm    (BXH)
090090 - 900mmx900mm    (BXH)
090120 - 900mmx1200mm   (BXH)
100100 - 1000mmx1000mm  (BXH)
100150 - 1000mmx1500mm  (BXH)
120120 - 1200mmx1200mm  (BXH)

Flächeninhalt Tageslicht:
060060 – Flächeninhalt Tageslicht 0.19  m²
060090 – Flächeninhalt Tageslicht 0.32  m²
080080 – Flächeninhalt Tageslicht 0.40  m²
090090 – Flächeninhalt Tageslicht 0.54  m²
090120 – Flächeninhalt Tageslicht 0.76  m²
100100 – Flächeninhalt Tageslicht 0.70  m²
100150 – Flächeninhalt Tageslicht 1.11  m²
120120 – Flächeninhalt Tageslicht 1.07  m²


Material 1: PVC
Material 2: Glass
Designed in: Denmark
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Fenster - Dachfenster
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL11
Uniclass 1.4 Beschreibung: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-72
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roof Window Units
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_72_77
Uniclass 2015 Beschreibung: Skylights
NBS Reference Code: 59-72
NBS Reference Beschreibung: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows and Skylights
OmniClass-Nummer: 23-17 13 23
OmniClass-Bezeichnung: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Name Wert
Angle 0 deg — 15 deg
Application Roof
Bullet Resistance Rating False
Cladding - Exterior Glass
Cladding - Interior PVC ; Glass
Colour Exterior black ; glass
Colour Interior white ; glass
Frame Material PVC
Glass Plane Location frame ; dome
Glazing Type Various choice
Installation Style Insitu
Internal Frame Material pvc ; mdf ; glass
Material PVC ; glass
Method Of Operation Fixed
Number Of Windows In Unit 1
Width 600 mm — 1500 mm
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight ; roof window ; roofwindow ; Roof Window

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material PVC ; glass

BIMobject®