Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B

    Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B

    Google-Übersetzung,

    Diese Produktseite wird in Kürze ersetzt!

    Diese Produktseite wird im Zuge unserer aktualisierten Vorgehensweise bei Produktinhalten auf bimobject.com bald überflüssig.

    Wir stellen neue und verbesserte Produktseiten mit detaillierteren, maßgeschneiderten Informationen und einer klareren Unterscheidung der verschiedenen Projektphasen vor. Die neue Struktur umfasst:

    Detaillierte Einzelproduktseiten mit umfassenden Produktinformationen, Geometriedaten und Daten.
    Installationstypseiten mit leichteren BIM-Objekten, optimiert für die frühe Planungsphase und vereinfachte Projektnutzung.
    Dieses Update soll Nutzern helfen, die richtigen Inhalte leichter zu finden und das am besten geeignete BIM-Objekt je nach ihren Projektanforderungen auszuwählen.

    Wir empfehlen Ihnen, die neuen Produktseiten zu erkunden und die aktualisierten Inhalte zukünftig zu nutzen.

    ***

    Für dieses Produkt gelten regionale Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.

    Sowohl die Revit-Familie als auch die ArchiCAD-Bibliothek enthalten Produktversionen mit Isolierglaseinheiten des Typs 61 und 64.

    Um genaue Produktgrößen und -varianten zu gewährleisten, laden Sie bitte den Revit-Typenkatalog herunter und verwenden Sie ihn zusammen mit der Familie.

    Das VELUX Dachfenster GLL1061B mit Mittelschwenkung und stufenloser Bedienung sowie einer besonders günstigen Dreifachverglasung bietet Energieeffizienz ohne Kompromisse bei der Qualität. Dank der Bedienung von unten lässt sich das Fenster auch bei höherem Einbau, beispielsweise aufgrund einer hohen Kniestockwand, problemlos bedienen.

    • Verbessern Sie die Energieeffizienz mit diesem preisgünstigen Dreifachverglasungsfenster.
    • Frischen Sie Ihr Zuhause auf, indem Sie das Fenster einen Spalt öffnen und es in der oberen Buchse fixieren.
    • Das Fenster lässt sich einfach um 180° drehen, um die Außenscheibe sicher von innen zu reinigen.
    • Stellen Sie die Position des unteren Griffs so ein, dass Sie Ihr Zuhause lüften können, ohne das Fenster zu öffnen.
    • Wartungsfreie Außenabdeckungen sorgen für mehr Sicherheit während der gesamten Lebensdauer des Dachfensters.
    • Der herausnehmbare und reinigbare Lüftungsfilter schützt Ihr Zuhause während des Lüftungsvorgangs vor Staub und Insekten.
    • Mit dem einzigartigen Pick&Click!™-System lassen sich Jalousien schnell und einfach hinzufügen.

    VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlicht Oberlichter


    Fenstergrößen
    :
    Außenrahmen
    Breite x Höhe mm:
    Effektives Tageslicht
    Flächen : m²
    Geometrische Freiheit
    Fläche : m²
    CK04
    550 x 978
    0,29
    0,34
    FK06
    660 x 1178
    0,47
    0,54
    FK08
    660 x 1398
    0,58
    0,66
    MK04
    780 x 978
    0,47
    0,53
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81
    MK10
    780 x 1600
    0,85
    0,94
    PK08
    942 x 1398
    0,92
    1.01
    Spezifikation
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLL-1061B
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeManual bottom operated
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood frame roof window units
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit