Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A

    Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A

    Google-Übersetzung,

    Diese Produktseite wird in Kürze ersetzt!

    Diese Produktseite wird im Zuge unserer aktualisierten Vorgehensweise bei Produktinhalten auf bimobject.com bald überflüssig.

    Wir stellen neue und verbesserte Produktseiten mit detaillierteren, maßgeschneiderten Informationen und einer klareren Unterscheidung der verschiedenen Projektphasen vor. Die neue Struktur umfasst:

    Detaillierte Einzelproduktseiten mit umfassenden Produktinformationen, Geometriedaten und Daten.
    Installationstypseiten mit leichteren BIM-Objekten, optimiert für die frühe Planungsphase und vereinfachte Projektnutzung.
    Dieses Update soll Nutzern helfen, die richtigen Inhalte leichter zu finden und das am besten geeignete BIM-Objekt je nach ihren Projektanforderungen auszuwählen.

    Wir empfehlen Ihnen, die neuen Produktseiten zu erkunden und die aktualisierten Inhalte zukünftig zu nutzen.

    ***


    Das elektrische Dachfenster GLL-Z wird mit Netzstrom betrieben und ist mittig schwenkbar. Es handelt sich um ein Komplettfenster mit Regensensor, das auf dem Design des manuellen Dachfensters GLL basiert.

    • Die Lüftungsklappe lässt frische Luft durch einen Staub- und Insektenfilter in den Raum strömen.
    • Rahmen und Flügel aus laminiertem Kiefernholz sowie die Lüftungsklappe aus Kiefernholz sind dreifach lackiert.
    • Die Außenseite des Rahmens und des Flügels ist mit Metall verkleidet und daher wartungsfrei.
    • Das Fenster ist mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet.

      Die Kette rastet beim Schließen des Fensters automatisch ein und aus.
      Das Fenster kann aus vollständig geschlossener Position heraus manuell über den Bedienhebel an der Lüftungsklappe betätigt werden. Die manuelle Bedienung ist nur möglich, wenn der Elektromotor nicht eingeschaltet ist.
    Spezifikation
    • Finishes :

      GLL-Z

      Internal-

      • The inner surface finish is available in clear lacquer as standard

      External– 

      • The exterior aluminum covers are available in dark grey
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLL1061Z21A
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeElectric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit