Diese Produktseite wird in Kürze ersetzt!
Diese Produktseite wird im Zuge unserer aktualisierten Vorgehensweise bei Produktinhalten auf bimobject.com bald überflüssig.
Wir stellen neue und verbesserte Produktseiten mit detaillierteren, maßgeschneiderten Informationen und einer klareren Unterscheidung der verschiedenen Projektphasen vor. Die neue Struktur umfasst:
Detaillierte Einzelproduktseiten mit umfassenden Produktinformationen, Geometriedaten und Daten.
Installationstypseiten mit leichteren BIM-Objekten, optimiert für die frühe Planungsphase und vereinfachte Projektnutzung.
Dieses Update soll Nutzern helfen, die richtigen Inhalte leichter zu finden und das am besten geeignete BIM-Objekt je nach ihren Projektanforderungen auszuwählen.
Wir empfehlen Ihnen, die neuen Produktseiten zu erkunden und die aktualisierten Inhalte zukünftig zu nutzen.
***
Für dieses Produkt gelten regionale Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.
Das VELUX Dachfenster GZL1051B mit Mittelschwenkung und Bedienung von unten bietet die bewährten Funktionen der Marke VELUX. Dank der Bedienung von unten lässt sich das Fenster auch bei höherem Einbauort, beispielsweise aufgrund einer hohen Kniestockwand, problemlos bedienen.
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank einer zweischichtigen Scheibe mit einem Uw-Wert von 1,3 W/m2K.
• Frischen Sie Ihr Zuhause auf, indem Sie das Fenster einen Spalt öffnen und es in der oberen Buchse fixieren.
• Das Fenster lässt sich einfach um 180° drehen, um die Außenscheibe sicher von innen zu reinigen.
• Stellen Sie die Position des unteren Griffs so ein, dass Sie Ihr Zuhause lüften können, ohne das Fenster zu öffnen.
• Wartungsfreie Außenabdeckungen sorgen für mehr Sicherheit während der gesamten Lebensdauer des Dachfensters.
• Der herausnehmbare und reinigbare Lüftungsfilter schützt Ihr Zuhause während des Lüftungsvorgangs vor Staub und Insekten.
• Mit dem einzigartigen Pick&Click!™-System lassen sich Jalousien schnell und einfach hinzufügen.
Fenstergrößen :
| Außenrahmen Breite x Höhe mm: | Effektives Tageslicht Flächen : m² | Geometrische Freiheit Fläche : m² |
| FK06 | 660 x 1178
| 0,47
| 0,54
|
MK04
| 780 x 978
| 0,47
| 0,53
|
MK06
| 780 x 1178
| 0,59
| 0,66
|
MK08
| 780 x 1398
| 0,72
| 0,81
|
MK10
| 780 x 1600
| 0,85
| 0,94
|
PK06
| 942 x 1178
| 0,75
| 0,83
|
PK08
| 942 x 1398
| 0,92
| 1.01
|
VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlicht Oberlichter