Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Klapp-Schwingfenster- GPL

Unique ref.: top-hung-roof-window-bottom-operated-gpu-gpl
Marke: VELUX
Produkt Familie: Premium Roof Windows
Produkt Gruppe: Bottom-operated roof window
Publishing Datum: 2019-08-06
Versionsnummer: 4
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

Mit dem Klapp-Schwing-Fenster GPL mit Untenbedienung genießen Sie die Panorama-Aussichten nach draußen und das Gefühl, zusätzlichen Platz zu haben. Das Dachfenster wird mit dem eleganten Griff an der Unterseite nach draußen geöffnet, Ihr Ausblick ins Freie bleibt ungestört.

Verfügbare Größen:

CK04 - 550mmx980mm   (BXH)
CK06 - 550mmx1180mm  (BXH)
FK06 - 660mmx1180mm  (BXH)
FK08 - 660mmx1400mm  (BXH)
MK04 - 780mmx980mm   (BXH)
MK06 - 780mmx1180mm  (BXH)
MK08 - 780mmx1400mm  (BXH)
MK10 - 780mmx1600mm  (BXH)
PK06 - 940mmx1180mm  (BXH)
PK08 - 940mmx1400mm  (BXH)
PK10 - 940mmx1600mm  (BXH)
SK06 - 1140mmx1180mm (BXH)
SK08 - 1140mmx1400mm (BXH)
SK10 - 1140mmx1600mm (BXH)
UK04 - 1340mmx980mm  (BXH)
UK08 - 1340mmx1400mm (BXH)

Flächeninhalt Tageslicht:
CK04 – Flächeninhalt Tageslicht 0.29 m²
CK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.37 m²
FK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.47 m²
FK08 – Flächeninhalt Tageslicht 0.58 m²
MK04 – Flächeninhalt Tageslicht 0.47 m²
MK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.59 m²
MK08 – Flächeninhalt Tageslicht 0.72 m²
MK10 – Flächeninhalt Tageslicht 0.85 m²
PK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.75 m²
PK08 – Flächeninhalt Tageslicht 0.92 m²
PK10 – Flächeninhalt Tageslicht 1.07 m²
SK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.95 m²
SK08 – Flächeninhalt Tageslicht 1.16 m²
SK10 – Flächeninhalt Tageslicht 1.35 m²
UK04 – Flächeninhalt Tageslicht 0.91 m²
UK08 – Flächeninhalt Tageslicht 1.40 m²

Ventilation: bei           4 PA         8 PA          10 PA       20 PA
CK04                       4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3 l/s
CK06                       4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3 l/s
FK06                       4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s
FK08                       4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s
MK04                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
MK06                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
MK08                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
MK10                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
PK06                       7.1 l/s      10.2 l/s      11.5 l/s    16.6 l/s
PK08                       7.1 l/s      10.2 l/s      11.5 l/s    16.6 l/s
PK10                       7.1 l/s      10.2 l/s      11.5 l/s    16.6 l/s
SK06                       8.5 l/s      12.3 l/s      13.9 l/s    20.1 l/s
SK08                       8.5 l/s      12.3 l/s      13.9 l/s    20.1 l/s
SK10                       8.5 l/s      12.3 l/s      13.9 l/s    20.1 l/s
UK04                       10.0 l/s     14.5 l/s      16.3 l/s    23.5 l/s
UK08                       10.0 l/s     14.5 l/s      16.3 l/s    23.5 l/s

Ausführungen:
Innen - Laminiertes und imprägniertes Kiefernholz
Farbe - weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 9003) oder klar lackiert.
Außen - einbrennlackiertes Aluminium ( NCS Standardfarbe: S7500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 7043).
unbehandeltes Kupfer
Titanzink


Material 1: Pine
Material 2: Glass
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Fenster - Dachfenster
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Vented skylights
UNSPSC Code: 30171802
Uniclass 1.4 Code: JL11
Uniclass 1.4 Beschreibung: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-72
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roof Window Units
Uniclass 2015 Code: Ss_30_30_72
Uniclass 2015 Beschreibung: Rooflight and roof window systems
NBS Reference Code: 59-72
NBS Reference Beschreibung: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 61 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows
OmniClass-Nummer: 23-17 13 23
OmniClass-Bezeichnung: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Name Wert
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.