Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection
    vertisol

    Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Memphis Collection

    Google-Übersetzung,

    Vertisol Floor ist ein gewebtes Produkt aus PVC-beschichteten Polyesterfasern. Gewebte Vinylböden von Vertisol sind phthalat- und antimonfreie Produkte, die zudem die Ausbreitung von Pilzen und Bakterien verhindern.

    Die Memphis-Kollektion ist aus zweifarbigem Monofilamentgarn gewebt, wodurch durch das Spiel mit dem Lichteinfall ein zufälliger harmonischer Effekt entsteht. Die große Vielfalt an Fliesenfarben und -formen ermöglicht die Erstellung einer unendlichen Anzahl von Designs, die zu jedem Dekorationsstil passen.

    Die Schallabsorption von 23 dB der Vertisol -Bodenfliesen sorgt zudem für ein angenehmes und weiches Trittgefühl. Die Zusammensetzung des Vertisol- Bodens trägt dazu bei, den Tritt abzufedern und eine angenehme Umgebung zu schaffen, die den Wohnkomfort in Ihren Räumen erhöht.

    Er kombiniert trendige Designs mit hervorragender Beständigkeit gegen hohe Beanspruchung, UV-Strahlung und Langlebigkeit. Ein Beweis dafür sind die zufriedenstellenden Ergebnisse des Castor Chair. Vertisol Floor bietet eine 10-jährige Garantie.

    Gewebte Vinylböden von vertisol sind leicht zu reinigen und zu pflegen. Sie verhindern, dass Schmutzpartikel in die Poren des Gewebes eindringen.

    Kontaktieren Sie vertisol

    Spezifikation
    • Composite fabric: 75% vinyl + 25% polyester and 100% vinyl backing.

      Impact sound reduction: Acoustic version 23 dB and 12 dB for the standard version. Suitable for intensive use according to EN 985:2002 wheelchair test, heavy commercial use according to EN 1307:2014.

      Antibacterial performance according to ASTM E 2180-18 and antifungal according to ASTM G21:2013.

      Meets Bfl-S1 fire resistance requirement according to EN 13501:2007 and Class 1 in NFPA 253.

      Phthalate and antimony free. Low VOC emissions - Floorscore® certified.

      Environmental Product Declaration (EPD) available.

      Installed on a solid, flat, clean, perfectly dry (3% maximum humidity) and crack-free base, according to UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 and 4); installed by overlapping and cut and fixed with the adhesive recommended by the manufacturer, pressed with heavy roller (> 50kg) and joints sealed with cold welding adhesive.

      Available in:

      Rolls (200 cm wide and 20 ml long).
      Square tiles (50x50cm and 100x100cm).
      Plank tiles (75x25cm).
      Brick tiles (100x50cm).
      Diamond tiles (50x50cm).
      Hexagon tiles (30,70cm sides).
      Wings tiles (20.5x41cm sides).
      Triangular tiles (50x50x50cm and 50x50x70,7cm).
      Trap tiles (sides of 30.7 x 27 x 61.4cm).
      Arcade tiles (sides 25 x 50 x 50 x 75cm).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertisolfloor-memphis
    • Produktfamilievertisolfloor
    • ProduktgruppeMemphis Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit