Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Google-Übersetzung,
Pendelleuchte entworfen von Toan Nguyen. Bestehend aus einer Sammlung von mundgeblasenen Glaskugeln mit LED-Lichtquelle, die in verschiedenen Höhen aufgehängt und über eine schwebende Röhrenstruktur an der Decke verankert sind.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)84.25
  • Tiefe (Inches)9.75
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)23.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit