Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brisa 4630 floor single UL
Brisa 4630 floor single UL
    Vibia

    Brisa 4630 floor single UL

    Google-Übersetzung,
    Brisa ist eine eingebaute Außenleuchte, die drehbar und verstellbar ist. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Gartenflächen und Wegen. Entworfen von Liévore, Altherr, Molina, ist es in zwei Ausführungen erhältlich: Khaki-Lack oder Mattoxid.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-brisa-4630_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
    • ProduktgruppeBrisa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.86
    • Breite (Inches)5.12
    • Tiefe (Inches)5.12
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)4.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit