Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLAMINGO 1550 Design by Antoni Arola
Vibia

FLAMINGO 1550 Design by Antoni Arola

Google-Übersetzung,
Die poetischen und skulpturalen Qualitäten des Lichts werden durch die von Antoni Arola entworfene Pendelleuchte FLAMINGO wunderbar zum Ausdruck gebracht. FLAMINGO ist eine dekonstruierte Assemblage, die Benutzern ein vielseitiges Licht bietet, das leicht modifiziert werden kann, um radikal andere skulpturale Formen und Lichteffekte zu bieten. Durch die Trennung der Lichtquelle vom Diffusor, der durch eine Reihe unabhängiger konischer Ringe konfiguriert ist, die von feinen Metalldrähten getragen werden, bietet die FLAMINGO-Lampe ein indirektes Umgebungslicht für Wohnräume oder ein fokussierteres Arbeitslicht über Esstischen oder anderen Oberflächen. Die LED-Lichtquellen können an verschiedenen Positionen angeordnet werden und bieten je nach Bedarf unterschiedliche Lichteffekte. Die Quelle kann nach oben oder unten fokussiert werden und auf den durchscheinenden thermoplastischen Schirm projiziert werden, was das Gefühl der Schwerelosigkeit verstärkt. Dank ihrer Vielseitigkeit kann sich diese skulpturale Leuchte an die Proportionen jedes öffentlichen oder privaten Raums anpassen und je nach benötigtem Licht mehrere Konfigurationen ermöglichen.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-flamingo-1550
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit