Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat 5922 ceiling triple UL
Flat 5922 ceiling triple UL
Flat 5922 ceiling triple UL
Flat 5922 ceiling triple UL
    Vibia

    Flat 5922 ceiling triple UL

    Google-Übersetzung,
    Flache Lampen sind eine Kreation des Designers Ichiro Iwasaki. Die Lichtscheiben senken sich von der Decke ab und bilden ein Pendel, bei dem die Ebenen des reflektierten Lichts mit der Architektur verschmelzen. Alle Modelle der Flat-Kollektion verfügen über eine LED-Beleuchtung und sind in einer Reihe von neutralen Farbtönen erhältlich.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-flat-5922_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeFlat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.18
    • Breite (Inches)70.08
    • Tiefe (Inches)58.67
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)44.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit