Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat 5950 floor single
Flat 5950 floor single
    Vibia

    Flat 5950 floor single

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Stehleuchte Flat bietet mehrere Funktionen; Material und Licht sind in einem Körper integriert. Die Flat-Kollektion enthält verschiedene Lichtebenen, die sich zu selbstleuchtenden Stützen erheben.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-flat-5950
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeFloor Lamps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien