Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua

Google-Übersetzung,
HALO, entworfen von Martín Azúa, besteht aus unzähligen Stäbchen, die mit einem opalisierten PMMA-Diffusor bekleidet sind und in der Luft zu schweben scheinen. Es lässt dem Benutzer kreative Freiheit und kann in jeder Höhe horizontal oder geneigt aufgehängt werden. HALO kann mit einem 0-10-V-Dimmsystem verwendet werden, um die starke Umgebungslichtleistung je nach Stimmung zu regulieren. Diese Leuchte sorgt für ausreichende Ausleuchtung großer Räume und wird so zu einem ebenso schlichten wie auffälligen Dekorationselement. Runde Version als einzelne Pendelleuchte oder als Zweier- oder Dreiergruppe erhältlich. Baldachin ist ein mattweißer Lack.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-halo-2342
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit