Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo Jewel 2355 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2355 Design by Martin Azua

Google-Übersetzung,
Hängelampe. Bereitstellung eines Umgebungs- oder indirekten Lichts durch den vertikalen Diffusor aus Methacrylat. Der Diffusor wird von einer Edelstahlstruktur getragen. Durch die Kombination mehrerer Elemente unterschiedlicher Höhe lässt sich für größere Räume eine dynamischere Wirkung erzielen.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-halo-jewel-2355_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendant Lamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)1.5
  • Tiefe (Inches)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)3.74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA