Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo Wall 2361 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2361 Design by Martin Azua

Google-Übersetzung,
Wandleuchte. Die an einem Aluminiumprofil verankerten Lichtstäbe sind parallel oder abgewinkelt um eine senkrechte Mittelachse angeordnet. Der modulare Charakter ermöglicht die Konfiguration großer, miteinander verbundener Lichtwandbilder.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-halo-wall-2361_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Fixture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)40.25
  • Breite (Inches)83.25
  • Tiefe (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)11.89
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA