Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mayfair Tischlampe, Design von Diego Fortunato, verwendet neue LED-Technologie, um das reformierte Billardlicht zu verbessern. Die Leuchte kann über einen optischen Sensor gedimmt werden. Die Mayfair Tischleuchte ist in vier verschiedenen Ausführungen und jetzt auch in einer verschraubten Version erhältlich.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeTable lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.25
  • Breite (Inches)11.75
  • Tiefe (Inches)11.75
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)7.72
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit