Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    Google-Übersetzung,
    Die Mayfair-Lampen sind ein Designvorschlag von Diego Fortunato. Die Lampe ist eine Neuinterpretation der Hängelampen, die traditionell über Billardtischen verwendet werden. Ein innovativer und frischer Beleuchtungsansatz. Die gesamte Mayfair-Kollektion enthält LED-Beleuchtung und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Weiß, Schwarz, Gold und Kupfer.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)11.75
    • Tiefe (Inches)11.75
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)4.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit