Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NORTH 5664 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Design by Arik Levy

3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
North Pendelleuchte entworfen von Arik Levy. Ein lackierter Aluminiumschirm mit weißer Innenseite hält die LED-Lichtquelle, während er an einem schwarzen Kabel aufgehängt ist. Ein runder Baldachin aus Stahl passt zum Finish des Schirms. Erhältlich in anthrazitgrauem, mattbeigem oder mattweißem Lack.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-north-5664_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)23.5
  • Tiefe (Inches)23.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)6.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA