Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Palo Alto ist eine hohe rechtwinklige Außenleuchte. Entworfen von Josep Lluís Xuclà, ist es in brauner und grüner Ausführung erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-palo-alto-4516
  • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProduktgruppeOutdoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2800
  • Breite (mm)850
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit