Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skan 0275 einzige Pendelleuchte L
Skan 0275 einzige Pendelleuchte L
Skan 0275 einzige Pendelleuchte L
    Vibia

    Skan 0275 einzige Pendelleuchte L

    4.2 von 5 Sternen4.2(15 Bewertungen)
    SKAN – eine Pendelleuchte von minimalistischem Design – steht durch ihre Kombination von einfachen Formen und klaren Linien für die Rückkehr zum Wesentlichen. Das Design stammt von Liévore, Altherr und Molina.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVibia-Skan-0275
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit