Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Google-Übersetzung,
    Sticks Stehlampe mit einzelnem Stab, die je nach Stabdrehung einen Umgebungslichteffekt oder indirektes Licht erzeugt. Inklusive Elektrokabel mit Stecker zur Erleichterung der Installation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-sticks-7348
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeFloor Lamps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2160
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit