Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sticks 7348 floor single M UL
Sticks 7348 floor single M UL
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M UL

    Google-Übersetzung,
    Sticks Stehlampe mit einzelnem Stab, die je nach Stabdrehung einen Umgebungslichteffekt oder indirektes Licht erzeugt. Inklusive Elektrokabel mit Stecker zur Erleichterung der Installation.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-sticks-7348_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeSticks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)85.04
    • Breite (Inches)5.12
    • Tiefe (Inches)5.12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)18.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Puerto Rico
    USA