Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Google-Übersetzung,
Eine Wandleuchte, die Koordinaten mit einer geradlinigen Sprache markiert, verbindet Lichtpunkte im Raum, bezieht Ebenen in Beziehung und unterstreicht die architektonische Dimension. Indirekte Beleuchtung und Komposition nach Volumen verdeutlichen Licht und Schatten.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-structural-2620
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Fixture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit