Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo 5763 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5763 Design by Lievore Altherr

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wandleuchte bestehend aus einem stilisierten Profil, das an der Wand befestigt ist und von einem Diffusor aus mundgeblasenem Glas gekrönt wird, der dem Stück ein zartes Bild verleiht. Anschluss ohne Stecker. LED-Lichtquelle.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-tempo-5763
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Lamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)425
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien