Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
    Vibia

    Top 1154 wall S UL

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Top ist eine Wandleuchte, die in einer Reihe ausgewogener Farben erhältlich ist, die dazu beitragen, eine sehr warme Atmosphäre zu schaffen. Die Top-Kollektion bietet indirektes Licht, das auf seinen Durchmesser begrenzt ist und einen Kontrast zum äußeren Teil der Lampe bildet.
    Spezifikation
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervibia-top-1154_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeTop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.45
    • Breite (Inches)6.7
    • Tiefe (Inches)6.7
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit