Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valerus viewing station
Vicon

Valerus viewing station

Google-Übersetzung,
Valerus-Hardware, optimiert für Ihre Überwachungslösung

Unsere Valerus-Hardware ist werkszertifiziert und vorinstalliert zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Unsere Server sparen wertvolle Installationszeit und Gesamtsystemkosten und bieten technischen Support aus einer Hand. Sie zeigen und zeichnen klare, hochauflösende Videos auf und minimieren gleichzeitig die Bandbreiten- und Speicheranforderungen.

Valerus ist als COTS-kompatibel verfügbar und unterstützt branchenübliche Komprimierungs- und Übertragungsformate, einschließlich H.264.

Die Anzeigestation ist eine dedizierte Maschinenfabrik, die mit der Valerus-Software zertifiziert ist, damit Bediener Videodaten einfach finden und anzeigen können. Es ist ohne interne Speicherlaufwerke konfiguriert, aber mit externem SAN-RAID kompatibel. Verfügbar vorinstalliert auf einer Einheit mit einer Höheneinheit oder einem Tower-PC. Optimiert für die Ausführung der Valerus Thin-Client-Schnittstelle für die Live- und Archivanzeige. Unterstützung für High-Definition-Video- und Megapixel-Kameras. Windows 10-Betriebssystem für verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit

Der Anwendungsserver fungiert als Hauptsystemserver und ist ein Windows-Dienst, der auf jedem der VMS-Computer oder bei Bedarf auf dedizierter Hardware ausgeführt werden kann
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerValerus_viewing_station
  • ProduktfamilieDigital Closed Circuit Television Recorders
  • ProduktgruppeSoftware, NVRs and DVRs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecurity
  • Klassifizierung11 97 00
  • Format2014TitelSecurity Equipment
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring