Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Unique ref.: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Marke: Victaulic
Produkt Familie: Piping Methods
Produkt Gruppe: Pipework Fittings
Publishing Datum: 2019-01-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Material 1: Carbon Steel
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Sanitärinstallationen - Rohre
IFC Klassifikation: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Code: L73121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-62-64
Uniclass 2.0 Beschreibung: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Beschreibung: Pipe fitting
NBS Reference Code: 62-64
NBS Reference Beschreibung: Pipe Fittings
OmniClass-Nummer: 23-27 43 00
OmniClass-Bezeichnung: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Name Wert
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Orange
Material Ductile Iron

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.