Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMUS MBX
Videotec

MAXIMUS MBX

Google-Übersetzung,

Zertifizierungen für den Einsatz in den Zonen 1 und 2 Gruppe IIC (Gas) und in den Zonen 21 und 22 Gruppe IIIC (Staub); Umgebungstemperatur bis +80°C (+176°F)


Spezifikation
  • AISI 316L stainless steel construction

    Designed to work exclusively with Videotec products and accessories

    3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)

    1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection

    2 bypass for analog video signals with BNC connectors

    2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors

    Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac

    Extended/Industrial range electronics

    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F)

    IP66, IP67, IP68, IP69

Technische Spezifikation
  • Referenznummermaximus-mbx
  • ProduktfamilieMaximus
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit