Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Google-Übersetzung,
Zertifizierungen für den Einsatz in den Zonen 1 und 2, Gruppe IIC T5 oder T6 (Gas) und in den Zonen 21 und 22, Gruppe IIIC T100°C oder T85°C (Staub) Konstruktion aus kupferfreiem Aluminium in Marinequalität, äußere Epoxidfarbe RAL 9006 Entworfen um ausschließlich mit Videotec-Produkten und -Zubehör zu arbeiten Viel Platz für Kabel und Anschlüsse Integrierter Ethernet-Switch mit 4 Kanälen:_|n|_ 3 RJ45-Ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP-Port, Fast Ethernet (100BASE-FX), für Glasfaserverbindung 2 Bypass für analoge Videosignale mit BNC-Anschlüssen 2 Bypass für E/A-Signale mit Multipin-Anschlüssen Verfügbare Eingangsspannungen: 230 VAC, 120 VAC, 24 VAC Erweiterte/industrielle Bereichselektronik Betriebstemperatur: von -40°C (-40°F) bis +70°C (158°F) IP66
Technische Spezifikation
  • Referenznummermba
  • ProduktfamilieMaximus
  • ProduktgruppeEx-proof cameras, Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)228
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit